Publier vos produits
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    Traduit par Google,

    La collection révolutionnaire de lavabos de salle de bain Native Stone est une combinaison fascinante d'art contemporain et d'innovation. Fabriqués à la main par des artisans utilisant un mélange durable de matériaux naturels, ces éviers sont exceptionnels par leur poids plus léger, leur coloration unique et leur extraordinaire résistance aux taches, aux rayures et aux fissures. La demi-sphère parfaite de ce lavabo vasque en fait un véritable atout pour la salle de bain. Cette œuvre d'art classique met magnifiquement en valeur les marbrures et la coloration distinctives dans l'une des trois finitions. Le meilleur de tous, à 17 "X 5", le bol de Morro est la taille parfaite pour la vaisselle. Morro est fabriqué artisanalement à partir de Native Stone, un mélange innovant et remarquablement solide de ciment et de fibre de jute qui est étonnamment léger pour le béton, extraordinairement résistant dans la salle de bain et rafraîchissant et facile à nettoyer. Disponible en trois finitions : Frêne, Ardoise et Perle.

    • 17″ x 5″ OD
    • ID 14″ x 4.25″
    • Ouverture de vidange standard de 1,5″

    Comme présenté sur Amazon.com

    #NativeStone #Lavabo #VesselSink #BathroomSink

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: NSL1705-P
      Item Weight: 25 pounds
      Product Dimensions: 17 x 17 x 5 inches
      Item model number: NSL1705-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Shape: round
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Native-Trails-NSL1705-Morro-Native-Stone-Vessel-Bathroom-Sink
    • Famille de produitsBathroom
    • Groupe de produitsSink
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks