Publier vos produits
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Traduit par Google,

    La collection révolutionnaire de lavabos de salle de bain en pierre indigène est une combinaison fascinante d'art contemporain et d'innovation. Fabriqués à la main par des artisans utilisant un mélange durable de matériaux naturels, ces éviers sont exceptionnels par leur poids plus léger, leur coloration unique et leur extraordinaire résistance aux taches, aux rayures et aux fissures. Changez votre façon de penser à un lavabo de salle de bain. Point focal naturel de la salle de bain, le 3619 capture complètement une esthétique lisse et moderne - avec une sensibilité rustique distincte. A la fois durable, substantiel et beau, l'auge 3619 altère un espace. L'auge 3619 est fabriquée artisanalement à partir de pierre indigène, un mélange innovant et remarquablement solide de ciment et de fibre de jute qui est étonnamment léger pour le béton, extraordinairement résistant dans la salle de bain et d'une facilité rafraîchissante pour le nettoyage. Disponible en trois finitions : frêne, ardoise et perle.

    • 36″ x 19″ x 5″ OD
    • ID 32″ x 12″ x 4″
    • Ouverture de vidange standard de 1,5″

    Comme présenté sur Amazon.com

    #NativeStone #Lavabo #Lavabo #Lavabo de salle de bain

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: NSL3619-A
      Item Weight: 71 pounds
      Product Dimensions: 36 x 19 x 5 inches
      Item model number: NSL3619-A
      Size: 36" x 19"
      Color: Ash
      Finish: Ash
      Material: Stone
      Installation Method: Drop In
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Basins: 1
      Number Of Holes: 1
      Measurement System: English/Standard
      Included Components: Bathroom Sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Native-Trails-NSL3619-Native-Stone-Trough-Bathroom-Sink
    • Famille de produitsBathroom
    • Groupe de produitsSink
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks