Publier vos produits
NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Traduit par Google,

• Écran LCD des commandes intelligentes, molette de numérotation rapide et assistant de configuration

• Échangeurs de chaleur doubles avancés en acier inoxydable

• 15:1 d'ECS et jusqu'à 5,5:1 de TDR de chauffage

• Système de gaz convertible sur site (GN/LP) jusqu'à 10 100 pieds.

• Capable de mettre en cascade jusqu'à 15 chauffe-eau NPE

• Capable de ventilation commune jusqu'à 7 chauffe-eau NPE

• Connexions alimentées pour pompes à 3 zones et vannes à 3 zones intégrées

• Ventilation de 2" jusqu'à 65' et ventilation de 3" jusqu'à 150'

Spécification
  • Width 17.3"

    Height 29.3"

    Depth 12.8"

    Heating Capacity 56,000 BTU/H (16.4 kWh) | 74,000 BTU/H (21.7 kWh)

    Model NCB-190/060H | NCB-190/080H

    Water Pressure Max 30 psi

    Water Pressure Min 12 psi

    Connection Size (Ø) 3/4"

    Connection Type NPT

    Weight 87 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Venting Type Forced draft direct vent

    Material Stainless steel | Cold rolled carbon steel

    Voltage 120 V

Spécifications techniques
  • Réference unique.NCB-H-Series-Combi-Boilers
  • Famille de produitsCombi‑Boilers, Residential
  • Groupe de produitsHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières