Publier vos produits
NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler
Navien

NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler

Traduit par Google,
La technologie de condensation à tubes de fumée haute efficacité de Navien rend le NFB-C difficile à surpasser et constitue le choix évident pour les applications de chaudières commerciales d'aujourd'hui.

Navien s'occupe de tout, du début à la fin… faisant de NFB-C une solution complète.

  • Technologie de fabrication robotisée et automatisée pour un contrôle qualité inégalé.
  • Des composants conçus et fabriqués en interne, pour une compatibilité optimale avec le système… contrairement à la plupart des concurrents qui utilisent les mêmes pièces sous-traitées pour fabriquer leurs chaudières.
  • Réduisez les coûts d'installation grâce à notre conception murale compacte et innovante, nos commandes intuitives, nos raccordements de tuyauterie par le haut ou par le bas et nos options de ventilation flexibles.
  • Des coûts d'exploitation réduits grâce à une efficacité thermique de pointe de 97,5 %...
    Approuvé par Energy Star
  • Possibilité de ventilation en cascade et commune.
  • Formation et assistance technique de premier ordre.
  • L'une des meilleures garanties du secteur.
  • Raccordements de tuyauterie supérieurs et inférieurs pour une installation au sol ou murale.
  • Connectivité BMS (Modbus, BACnet et LonWorks).
  • Installations en haute altitude jusqu'à 10 100 pieds.
Spécification
  • NFB-C Models:

    • NFB-301C
    • NFB-399C

    Model NFB-301C Specs

    • Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 243 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)


    Model NFB-399C Specs

    • Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 278 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)
Spécifications techniques
  • Réference unique.NFB-C-Series-Boilers
  • Famille de produitsBoilers, Commercial
  • Groupe de produitsCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières