Publier vos produits
NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Traduit par Google,

• 95 % AFUE – certifié Energy Star

• ECS 15:1 TDR et chauffage 13:1 TDR

• Ventilation 2" jusqu'à 65', ventilation 3" jusqu'à 150'

• Commandes avancées avec interface utilisateur intuitive et assistant de configuration

• NOUVEAU module ECS avec vannes de mélange et de réglage de l'eau

• Connexions alimentées intégrées pour vannes 3 zones ou pompes 3 zones

• Ventilation commune avec jusqu'à 7 unités NPE et mise en cascade jusqu'à 15 unités NPE

• Approuvé pour les hautes altitudes jusqu'à 10 100 pieds (GN et LP), kits de conversion inclus

• Échangeur de chaleur à tube de fumée breveté en acier inoxydable avec base de condensat non métallique

Spécification
  • Model NFC-250/175H - 13,300-175,000 BTU/H | NFC-250/200H - 13,300-199,900 BTU/H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 13,300-210,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 33.5"

    Depth 17.3"

    Weight 141 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 1"

    Water Pressure Min 12 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Max 80 psi

    Venting Type Exhaust

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

Spécifications techniques
  • Réference unique.NFC-H-Series-Boilers
  • Famille de produitsCombi-Boilers, Residential, Commercial
  • Groupe de produitsHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières