Publier vos produits
Ready‑Link Commercial Boiler Rack System
Navien

Ready‑Link Commercial Boiler Rack System

Traduit par Google,

Système de support de chaudière commercial Ready-Link®, supports de base et complémentaires.

Ce système de rack autonome est conçu de manière modulaire, avec des supports de tuyaux pour l'assemblage sur le terrain et est approuvé pour les installations intérieures.

Pour étendre le rack de base initial (numéro de pièce : GFFM-KDIZUS-007), continuez simplement avec des racks complémentaires (numéro de pièce : GFFM-KDIZUS-008), permettant jusqu'à 10 unités sur un système de rack autonome.

Conçu pour fonctionner avec les unités de la série NFB-C

Spécification
    • Navien Ready-Link® Commercial Rack system can be used to mount single or multiple commercial boiler units that are connected to a cascade system
    • This accessory is compatible with the following Navien models: NFB-301C and NFB-399C Fire Tube Boiler
    •  Commercial rack systems with NFB-C Series commercial boilers are rated for INDOOR only.
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall spacing.
    • Designed to hold commercial boiler units as well as common water and gas piping
    • In-line setup only, up to 9 extension kits can be assembled to the base rack, for up to 10 units.
    • Weight: 116.5 lbs (53.0 kg) per BASE Kit, 70.0 lbs (32 kg) per ADD-ON Kit
    • Navien Part Number(s): GFFM-KDIZUS-007 (BASE for single ), GFFM-KDIZUS-008 (ADD-ON extension kit for 2+ units in-line )
    • Warranty 1 Year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ready-Link-Commercial-Boiler-Rack
  • Famille de produitsPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Groupe de produitsCommercial Boiler Rack Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres