Publier vos produits
NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Traduit par Google,

• 95 % AFUE – certifié Energy Star

• ECS 15:1 TDR et chauffage 13:1 TDR

• Ventilation 2" jusqu'à 65', ventilation 3" jusqu'à 150'

• Commandes avancées avec interface utilisateur intuitive et assistant de configuration

• NOUVEAU module ECS avec vannes de mélange et de réglage de l'eau

• Connexions alimentées intégrées pour vannes 3 zones ou pompes 3 zones

• Ventilation commune avec jusqu'à 7 unités NPE et mise en cascade jusqu'à 15 unités NPE

• Approuvé pour les hautes altitudes jusqu'à 10 100 pieds (GN et LP), kits de conversion inclus

• Échangeur de chaleur à tube de fumée breveté en acier inoxydable avec base de condensat non métallique

Spécification
  • Model NFB-175H | NFB-200H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.6"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 121 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 80 psi

    Water Pressure Max 6 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NFB-H-Series-Boilers
  • Famille de produitsBoilers, Residential, Commercial
  • Groupe de produitsCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières