Publier vos produits
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Traduit par Google,

En tant que leader de la technologie de condensation, Navien a déjà réinventé l'industrie du chauffage de l'eau avec les chauffe-eau instantanés NPE primés et les chaudières mixtes NCB-H. Notre nouvelle série de chaudières NHB-H est la prochaine d'une longue série d'innovations de Navien. Toutes les chaudières sont équipées du système de brûleur avancé de Navien, d'un AFUE de 95 % et de taux de réduction de puissance jusqu'à 15:1.

Spécification
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NHB-H-Series-Boilers
  • Famille de produitsBoilers, Residential
  • Groupe de produitsCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières