Publier vos produits
NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Traduit par Google,

Grâce à notre technologie en cascade, lorsqu'une unité atteint 80 % de sa capacité, déterminée par les températures d'alimentation et de retour, l'unité suivante permettra de répondre aux besoins de chauffage hydronique des locaux.

Ces besoins en chauffage hydronique des locaux et ce rapport de demande se poursuivront jusqu'à ce que toutes les unités génèrent la chaleur hydronique des locaux nécessaire jusqu'à la capacité maximale en cascade. Le système en cascade Navien équilibre également la charge de travail de chaque unité pour une durée de vie plus longue. Le NHB est doublement certifié pour les applications de ventilation à un ou deux tuyaux.

Spécification
  • Model NHB-055 | NHB-080 | NHB-110 | NHB-150

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Depth 12" | 13"

    Width 17"

    Height 24"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NHB-Series-Boilers
  • Famille de produitsBoilers, Residential
  • Groupe de produitsLegacy Condensing Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières