Publier vos produits
NPF Hydro‑Furnace – Horizontal Flow
Navien

NPF Hydro‑Furnace – Horizontal Flow

Traduit par Google,

Présentation de la dernière évolution en matière de chauffage domestique : notre hydro-fournaise NPF est dotée d'un échangeur de chaleur hydronique en acier inoxydable, d'une technologie de condensation et d'un ventilateur à capacité variable à haut rendement et d'un brûleur à gaz modulant, permettant au NPF de fonctionner de 15 à 100 % de sa capacité pour les applications au gaz naturel et au propane.

Dans les chaudières à gaz conventionnelles, l'échangeur de chaleur de combustion est situé dans le flux d'air conditionné. L'air est ainsi exposé à des températures très élevées.
Les températures qui peuvent assécher l'air. La différence NPF : Le NPF chauffe l'eau en brûlant le gaz dans un échangeur de chaleur à combustion scellé, complètement isolé du flux d'air. L'eau chauffée est ensuite pompée à travers un échangeur de chaleur hydronique qui transfère doucement la chaleur dans l'air. Cette méthode unique améliore le contrôle opérationnel, fournit un chauffage sûr et uniforme et réduit au minimum les bruits de fonctionnement. En exposant l'air à des températures beaucoup plus basses, l'impact sur le niveau d'humidité de l'air conditionné est moindre

Que vous choisissiez un modèle à flux ascendant vertical ou à flux horizontal, vous bénéficierez des mêmes fonctionnalités avancées, des mêmes performances et de la même protection de garantie.

Spécification
  • Model NPF700-060H3BH | NPF700-080H3BH | NPF700-100H5CH

    Heating Capacity 9,000 - 60,000 BTU/H | 14,000 - 100,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.97

    Width 34.5"

    Depth 31"

    Height 17.5" | 21"

    Installation Type Horizontal left

    Venting Type Forced draft direct vent or non-direct vent

    Gas Supply Connection Size 1/2"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

Spécifications techniques
  • Réference unique.NPF-Series-Hydro-Furnace-Horizontal-Flow
  • Famille de produitsHydronic Furnaces
  • Groupe de produitsHorizontal Flow Hydro‑Furnace
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages