Publier vos produits
Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Visit est un grand crochet mural en bois pour tout ce qui doit être suspendu. Conçu principalement pour accompagner le tabouret Kompis, Visit est un produit utilitaire polyvalent. Mélangez-le ou placez-le en rangées strictes pour donner à n'importe quel mur une nouvelle fonction et un nouveau look.
    Spécification
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.visit-036
    • Famille de produitsVisit
    • Groupe de produitsHook
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier