Publier vos produits
All Zipners New File - Total 8 different products  -

All Zipners New File - Total 8 different products -

Traduit par Google,

La série Zipner est notre produit le plus populaire pour la protection solaire. C'est un design moderne avec des lignes droites qui attirent l'essentiel du design moderne en 2022.

Le fichier se compose de 8 produits zipner différents au total.

Les Zipner 90, 110 et 150 sont nos produits standard et les plus livrés. Et ils définissent les petites tailles du Zipner 90 à notre casett 110 le plus livré pour les tailles moyennes et le Zipner 150 qui couvre les plus grandes tailles jusqu'à 18m2 de tissu.

Zipner 90 : 2500x2500mm, Zipner 110 : 4500x3750mm, Zipner 150 6000x3000 ou 3000x6000mm avec des tailles jusqu'à 18m2.

Les Zipner Slim 90 et Slim 110 ont un guide latéral plus étroit de 25 mm par rapport à la norme Zipner qui a un guide latéral de 32 mm. De plus, le Zipner Slim dispose d'une trappe de service sous le boîtier pour faciliter l'accès au service lorsqu'il est installé derrière la façade.

Zipner 90 fin, 2500x2500mm Zipner 110 fin 4500x3000

Le Zipner 110 Compact et le Zipner 130 Compact. Ici, la barre inférieure se cache à l'intérieur du boîtier, elle ne sera donc pas visible lorsque le tissu est à l'intérieur du boîtier. Il obtient un effet de design visuel très harmonieux qui rend le design plus doux et lisse.

Notre nouveau produit dans cette famille est le Zipner 110 Revo. Ici, la case est inversée, de sorte que la case se construit vers l'intérieur au lieu de sortir. Cela s'intègre davantage dans la façade et c'est une catégorie de produits pour laquelle nous avons reçu de nombreuses demandes et que nous avons développée depuis 2020.

Zipner 110 Revo 4700x3750mm

Nous pouvons faire presque toutes les couleurs RAL et il est enduit de poudre.

Les tissus au choix sont de Copaco Serge 600.

Tout ce qui précède fait du ZIPNER une adéquation parfaite avec le concept de maisons passives et économes en énergie. #zipscreen #zipscreens #zip

Spécification
  • Application External textile sun shading with small cover panel dimensions for shading vertical punched windows or element windows with particularly slender design. 
    Mounting with distance e.g. for mullion and transom facades.
    OperationBasic motor, 230 V, 50 Hz
    Material: aluminium, extruded
    Material thickness: 1.8 mm
    Surface: powder coated, anodising optional
    Fixing: with wall/ceiling bracket made of extruded aluminium
    Side covers: aluminium, powder coated
    Shapes: rectangular

Spécifications techniques
  • Réference unique.zipner_nerligruppen_2022
  • Famille de produitsExternal sunshading
  • Groupe de produitsZip Screens
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)6000
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
  • Description de l'Uniclass 2015Sunscreens
  • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
  • Titre OmniClassWindow Blinds