Publier vos produits
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display

    NT+ Series Commercial Display

    Traduit par Google,

    Découvrez la nouvelle génération d'écrans commerciaux Écran commercial de la série NT+

    Innovation rationalisée.

    La simplicité est souvent la meilleure solution. Nouvelle génération d'écrans 4K commerciaux, la série NT+ récemment mise à jour vous offre tout ce dont vous avez besoin pour les présentations, la diffusion sans fil et le partage de fichiers et de vidéos. Affichez tout ce que vous voulez sur un écran lumineux et éclatant sans payer pour des fonctionnalités supplémentaires dont votre organisation n'a pas besoin.

    Meilleure expérience de connexion avec USB-C

    Entrez dans votre espace et évitez la frustration de la configuration. La liste de contrôle mentale pour récupérer les bons câbles, dépanner la connectivité et espérer que tout le reste interagit bien peut être écrasante. Avec l'USB-C plug & play, l'ensemble du processus de configuration est rationalisé sur un seul câble et un accès instantané. Et ça ne s'arrête pas là ! L'audio et la vidéo sont également transférés.

    Wi-Fi modulaire avec Casting

    Un module Wi-Fi 6 en option, qui peut être ajouté au NT+, offre une capacité, une sécurité, une efficacité et des performances supérieures, permettant une connexion améliorée pour une meilleure expérience d'enseignement et de conférence. La diffusion native intégrée à l’écran facilite plus que jamais la connexion. Connectez-vous à l'écran avec des câbles ou diffusez-le sans fil directement sur l'écran via Internet.

    Gestion de l'affichage à distance

    Gérez facilement tous les écrans de votre organisation grâce à la gestion d'affichage Newline intégrée. Déployez et installez des applications, configurez les paramètres d'affichage ou diffusez des messages à partir d'un panneau de contrôle centralisé.

    Qualité d'image et luminosité supérieures

    La série NT+ prend en charge la résolution ultra haute définition (4K) et est à la pointe du secteur en termes de luminosité. Comptez sur une autonomie continue pour alimenter votre travail à tout moment. avec une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures.

    Lunette et design élégants

    La série NT+ récemment repensée offre un profil plus élégant et un cadre plus fin pour se fondre avec élégance dans le décor de votre pièce. Les modèles de 55″ et 65″ pouces peuvent également être montés en mode portrait pour être utilisés comme affichage numérique.

    Commodité simplifiée

    Gagnez du temps en utilisant un écran entièrement conçu pour répondre à vos besoins. La série NT+ rationalise la façon dont vous communiquez lors de réunions ou en classe en se concentrant sur un écran brillant et facile à contrôler.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ntplus-series-commercial-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsLED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC001630
    • Nom ETIMTelevision
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions