Publier vos produits
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120
Single-Leaf rolling curtain EI 120

    Single-Leaf rolling curtain EI 120

    Traduit par Google,

    Le rideau roulant ultraléger, flexible et résistant au feu de classe EI 120 est une solution moderne qui assure à la fois une protection contre l'incendie et un blindage contre le rayonnement thermique.

    Les moteurs d'incendie utilisés garantissent la fermeture du rideau par gravité même en cas de panne de courant, et le système antichute intégré permet sa descente sûre et contrôlée.

    Le rideau est équipé de systèmes de commande et d'un ensemble de batteries permettant la connexion au système d'alarme incendie (SAI).

    Spécification
    • Product type

      flexible, rolling, single-layer curtains

      Motion direction

      vertical

      Application

      closure of openings in vertical building partitions

      Fire resistance class

      EI 120

      Approval documents

      CE 1396-CPR-0203 issued by Fires (no. 1396)

      Harmonised standards

      EN 16034, EN 13241

      Curtain weight

      8,5 kg/m2

      Dimensions

      CE 12000 mm x 8000 mm (W x H)

      Minimum installation dimensiones

      lintel: 475mm
      sides: 200 mm

      ADDITIONAL OPTIONS

      • smoke detectors, manual fire alarms, optical and acoustic signaling devices
      • painting of steel components in any color from the RAL palette
      • anti-corrosion protection/painting in classes from C3 to C5
      • stainless steel construction
      • safety bar
      • smoke-tight version in class Sa and/or S200
      • made with the use category C2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.single-leaf-curtain-ei-120
    • Famille de produitsFire-resistant rolling curtains
    • Groupe de produitsSingle-leaf curtains in EI class
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire-resisting roller shutters