Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
A-Bench
Nola

A-Bench

3.0 out of 5 stars3.0(5 reviews)
Traduit par Google,

L'élégant banc A se connecte à la tradition nordique de raffinement discret et de retenue cool. Bien que le banc puisse sembler discret, les méthodes qui sous-tendent sa construction peuvent être considérées comme de haute conception. La base en fonte d'aluminium du banc combine les accoudoirs et les glissières sous une forme qui supporte deux lattes d'acajou entre elles. Le banc convient aussi bien aux intérieurs qu'aux espaces extérieurs.

Spécification
  • Dimensions and weight:

    Length: 180 cm
    Width: 58/44,5 cm
    Height: 65 cm
    Sitting height: 42,5 cm

    Materials:

    Sandcast Aluminum
    Oiled Oak
    FSC-labeled Sipo mahogany

    The side supports are crafted in cast, sandblasted 100% recycled aluminium. The seat is made in oak, or alternatively, mahogany.

    Standard colours

    Product number

    U13-37 A-bench bänk

    Additional description number

    E = Oak
    MH = FSC labeled Sipomahogany

    Assembly and placement:

    Delivered fully assembled

    Freestanding. The base is equipped with holes to bolt it to the ground with M10 bolts. Bolts are not included with the bench.

    Maintenance:

    Oil as required.

    Variants:

    Oak or mahogany.

    Character:

    A simple bench with a striking profile.

Spécifications techniques
  • Réference unique.a-bench
  • Famille de produitsFurnitures
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)650
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.1 out of 5 stars 4.1 (39)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.1 out of 5 stars 4.1 (19)
3.8 out of 5 stars 3.8 (17)
2.9 out of 5 stars 2.9 (11)
4.2 out of 5 stars 4.2 (21)