Publier vos produits
A3A4A5 litter bin
A3A4A5 litter bin
    Nola

    A3A4A5 litter bin

    Traduit par Google,

    Ces bacs de recyclage du papier rendent le tri simple et soigné. Dimensionnés pour contenir des feuilles de papier A4 et les empiler, les bacs facilitent la réalimentation ultérieure du papier directement dans un bac d'imprimante ou le regroupent soigneusement pour le recyclage. Les bacs permettent à n'importe quel bureau de conserver une source secondaire fiable de papier A4. Avec l'argent économisé sur le remplacement des feuilles A4 gaspillées, les bacs s'amortissent rapidement.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      A3 BIN

      Length: 55 cm

      Width: 33 cm

      Height: 55 cm

      Weight: 8.5 kg

      Volume: 70 l

      A4 BIN

      Length: 39 cm

      Width: 25 cm

      Height: 22 cm

      Weight: 3 kg

      Volume: 14 l

      A5 BIN

      Length: 30 cm

      Width: 19 cm

      Height: 31cm

      Weight: 2.5 kg

      Volume: 10 l

      A3 TROLLEY

      Length: 43 cm

      Width: 32 cm

      Height: 3 cm

      Weight: 1.5 kg

      A4/A5 TROLLEY

      Length: 57 cm

      Width: 23 cm

      Height: 3 cm

      Weight: 1.5 kg

      Product numbers and combinations

      Ö12-10

      Litter bin A5.

      Ö12-11

      Litter bin A4.

      Ö12-12

      Cart on wheels for A4 + A5 litter bins.

      Ö12-13

      Litter bin A3 including metal strap.

      Ö12-14

      Cart on wheels for A3 litter bin.

      U19-38

      Startup cost for colour of your choice.

      Append to product number

      S = Black RAL 9017

      V = White RAL 9016

      Standard colours

      RAL 9017

      RAL 9016

      Materials and surface treatments

      Made in bent sheet steel powder-coated in standard colours black RAL 9017 or white RAL 9016.

      Steel

      Nola uses high-quality steel of good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. For this we use two main methods for surface treatment of steel parts; electrogalvanizing and powder coating as well as hot-dip galvanizing.

      Powder coating

      Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

      Assembly and placement

      Freestanding

      Freestanding product that is placed directly on the ground.

      Maintenance

      Powdercoated steel

      Products that are electro-galvanized and powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

      Download our general maintenance advice

      Variants

      Powder-coated in standard colours black RAL 9017 or white RAL 9016.

      Character

      Paper recycling bins made according to standard stationery sizes, make sorting simple and efficient.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A3A4A5-litter-bin
    • Famille de produitsLitter bins
    • Groupe de produitsLitter bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)