Publier vos produits
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
    Nola

    Access park bench

    Traduit par Google,

    Le banc de parc Access est un design ergonomique à son meilleur. Le banc est conçu pour s'adapter à une large gamme de morphologies et à différents niveaux de mobilité. L'assise et le dossier sont plus hauts que les hauteurs standard et légèrement inclinés vers l'avant pour permettre aux personnes assises de se lever plus facilement. Le banc est équipé d'accoudoirs renforcés qui offrent un soutien supplémentaire pour s'asseoir et se lever.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Length: 191 cm
      Width: 60,5 cm
      Height: 98 cm
      Armrest height: 82 cm
      Sitting height: 53 cm
      Depth: 60,5 cm

      Length: 190 cm
      Width: 60 cm
      Height: 98 cm
      Seat height: 53 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS

      The steel pipe in the frame
      measures 25 mm x 3 mm
      The dimensions of the wooden
      slats are 25 mm x 1800 mm

      Materials:

      Cover-glazed Pine / Beech.
      Oiled Oak.
      FSC-labeled Sipomahogny.
      Oiled Teak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      The wooden slats are made in oiled teak, oiled oak, oiled mahogany or alkyd oil enamel on pine. The standard colour for painted pine is Stockholm green NCS 8010-G10Y. The steel frame is zinc-electroplated and polyester powder-coated in dark grey RAL 7016. The frame is available in other colours upon request.

      Standard colours:


      RAL 7016NCS S 8010-G10Y (Grön)Product numberU11-35Access soffaU11-35-2Utbytessats virkeAdditional description number

      SG = Stockholm green NCS S 8010-G10Y
      E = Oak
      T = Teak
      MH = Mahogany

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Can be attached to a prepared base
      with M10 bolts.
      Bolts are not included.

      Maintenance:

      Oiled wood should be oiled regularly, at least twice a year. Over time teak, oak and mahogany darkens. Polyester powder-coated steel and painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.

      Variants:

      Available in FSC-certified sipo mahogany, oiled teak, oiled oak or painted pine.

      Character:

      An outstanding ergonomic bench designed to give the user an independent means of sitting down and standing up.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.access-bench
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)1900
    • Profondeur (mm)605
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)