Publier vos produits
Alnön table
Nola

Alnön table

Traduit par Google,
La table à tréteaux est un classique du design. Les Vikings avaient leur propre version, et l'armée de Napoléon emmena la leur avec eux sur les sites de bataille dans toute l'Europe. La table à tréteaux de Thomas Eriksson a été conçue avec une efficacité militaire, combinant des années de fonctionnalité avec un style contemporain. Les pieds pliables se replient facilement en dessous, ce qui rend la table facile à ranger et rapide à remonter. La longueur de la table est plus longue que la plupart des tables de ce type et ses lattes en bois huilé la rendent très durable. Conception : Thomas Eriksson
Spécification
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Spécifications techniques
  • Réference unique.alnon-table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)