Publier vos produits
Areal bench
Nola

Areal bench

Traduit par Google,
Le banc Areal, comme les autres articles du groupe de meubles Areal, se caractérise par sa surface accrocheuse. Le siège est fabriqué à partir d'une série de panneaux métalliques découpés au laser, ou alternativement, produit en lattes de bois élégantes. Chacun des panneaux est façonné individuellement et perforé de trous qui captent la lumière et projettent des ombres. Le cadre et les supports sont construits à partir de tôles en acier inoxydable, offrant une base stable et autoportante. Design : Broberg & Ridderstråle.
Spécification
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Spécifications techniques
  • Réference unique.areal_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)1610
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)