Publier vos produits
Cane backed bench
Cane backed bench
    Nola

    Cane backed bench

    Traduit par Google,
    Ce banc de parc en bois contemporain peut être étayé par l'élégance de la vieille école, mais ses courbes nettes et ses contours élégants séduiront pendant de nombreuses années à venir. Aucune promenade dans le parc ne serait complète sans un moment pour s'asseoir, se détendre et admirer le paysage. Les sièges de parc sont généralement fournis sur de longs bancs pouvant accueillir trois personnes ou plus, ou sur des chaises de jardin pouvant accueillir une personne. Le banc à dossier Cane fait de la place pour deux personnes, comblant l'espace entre les sièges individuels et les bancs assez longtemps pour accueillir de petits groupes. La forme compacte du banc le rend même adapté aux espaces trop petits pour des bancs de taille normale. La canne est un choix parfait pour les environnements qui manquent d'espace, mais qui ont beaucoup de style. Design : Broberg & Ridderstråle.
    Spécification
    • Fully assembled. The frame and legs are made from square pipe steel. The seat brackets are made in 5 mm sheet steel. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colour grey RAL 7011. Other colours are available upon request.
 The slats are made in Sioo-impregnated oak. Freestanding. Can be bolted to the surface. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the frame can be repainted using alkyd oil enamel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cane_backed_bench
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)960
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)