Publier vos produits
Draken Planter guard
Nola

Draken Planter guard

Traduit par Google,

Le garde-jardinière Draken a été créé à l'origine pour le complexe Olof Palmes à Göteborg, où se trouve le cinéma Draken. Le design, inspiré de l'architecture des années 1950, offre une impression intemporelle et classique. La forme ondulée des arches encadre magnifiquement et efficacement les plantations luxuriantes. 02landskap a également conçu un porte-vélos dans la même série.

Spécification
  • Product numbers and combinations

    Ö03-33/3 Draken Planter Guard with 3 arches, 81 cm.

    Ö03-33/6 Draken Planter Guard with 6 arches, 162 cm.

    Append to product number

    Metal surface finish

    Vert 2300 Sablé (Green)
    Pig 2900 Sablé (Grey)
    RAL 6009 (Dark green)
    C for any color other than standard, starting cost is added.


    Installation type

    M for in-ground.


    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Hot-dip galvanized

    Hot-dip galvanizing provides very strong protection against corrosion. The steel is dipped into a bath of hot liquid zinc. The zinc attaches and creates a surface coating on the steel part, which is then taken out of the bath and drained of excess zinc.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placementIn-ground

    Cast in ground.

    Delivered assembled.

    MaintenancePowdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Versions

    In the same product series there is also Drake bicycle stand.

Spécifications techniques
  • Réference unique.draken-planter-guard
  • Famille de produitsSpecial Designs
  • Groupe de produitsOutdoor activity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)