Publier vos produits
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
    Nola

    Duo bicycle bollard

    Traduit par Google,
    Ce support à vélos d'une simplicité saisissante a été conçu par l'architecte paysagiste Jenny Osuldsen, partenaire du cabinet d'architecture primé Snøhetta. La forme épurée de Duo et l'utilisation efficace des matériaux illustrent le style minimaliste caractéristique de Snøhetta. Le support à vélo complète parfaitement l'architecture moderne et offre un design pratique que les cyclistes urbains peuvent facilement utiliser et apprécier. Comme son nom l'indique, Duo offre de la place pour deux vélos, chacun garé de chaque côté. Conception : Jenny Osuldsen et Snøhetta
    Spécification
    • Fully assembled Variants: The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Other colours are available for an additional fee. The base plate bolts into the surface or, alternatively, can be prepared to be bolted 20 cm beneath a pre-cast surface. Materials: The bicycle stand is made in 12 mm plate steel, which has been surface-sanded. The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Placement: The base plate is made with four bolt-holes (each has a diameter of 13 mm) for M12 bolts. Character: Duo was designed by Jenny Osuldsen, an architect at Snøhetta. It complements modern architecture in a practical design that suits many urban bicycle schemes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.duo_bicycle_bollard
    • Famille de produitsBicycle environment
    • Groupe de produitsBicycle bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)