Publier vos produits
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

Traduit par Google,
Ce porte-vélos saisissant a été créé par une designer qui est elle-même passionnée de cyclisme. Conçu avec enthousiasme et praticité, ce porte-vélo est volontairement épuré pour en faciliter l'utilisation. Le vélo, en tant qu'alternative verte au transport à quatre roues, est encore plus durable lorsque tout ce qui lui est associé est respectueux de l'environnement. L'élégance et la simplicité de Fogdarp utilisent moins de matériaux que la plupart des supports à vélos, ce qui le rend plus écologique à produire. Fournir un moyen fiable de sécuriser les vélos facilite leur stationnement et réduit le risque de vol. Conception : Anna Kraitz.
Spécification
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fogdarp_bicycle_bollard
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)352
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)