Publier vos produits
Folke planter - grande
Folke planter - grande
    Nola

    Folke planter - grande

    2.6 sur 5 étoiles2.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Le remarquable groupe de jardinières Folke est exempt d'embellissements ou de détails décoratifs, caractérisé par des surfaces épurées qui mettent en valeur la beauté robuste de la fonte d'aluminium. Fabriqué en différentes tailles, Folke fournit le conteneur parfait pour pratiquement n'importe quel type de vie végétale. Des conteneurs intérieurs intégrés et des réservoirs d'irrigation internes pour un arrosage continu sont également disponibles. Conception : Karna Lindstedt
    Spécification
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 675 L. Diameter of base: 70 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed. Fully assembled. The planter is made in five different sizes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.folke_grand_planter
    • Famille de produitsPlanting
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1010
    • Largeur (mm)1140
    • Profondeur (mm)1140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)180
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)