Publier vos produits
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
    Nola

    Gard table

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Table en deux longueurs. La version longue de la table peut être allongée de 40 cm pour offrir une accessibilité supplémentaire aux utilisateurs de fauteuils roulants. Gard est suffisamment robuste pour une utilisation en extérieur tout au long de l'année, mais suffisamment élégant pour compléter également les espaces intérieurs.

    Spécification
    • Dimensions

      height: 78 cm
      length: 113 cm / 165 cm
      width: 75 cm
      weight: 33 kg, 41 kg

      Product number:

      U33-11 Gard table 113 cm
      SU33-11 Gard table 165 cm
      SU33-11T Gard table for wheelchair

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      The table is available in two different lengths, also adapted for wheelchairs. Part of the Gard furniture group.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, Gris 2150 Sablé. Table top in Accoya wood or Sioo-oak.

      Additional description number:

      Sioo for Sioo oak
      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, GRIS 2150 Sablé
      P for extension table
      T for wheelchair adaptation (available only for Gard table 165 cm)
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gard-table
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)1650
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)41
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)