Publier vos produits
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

Traduit par Google,
La borne de vélo Goggle 2 est une combinaison efficace d'arceaux métalliques et d'un poteau autoportant. Des anneaux métalliques élégants sur le dessus fournissent des fixations où les vélos peuvent être verrouillés en toute sécurité. Les bornes de vélo peuvent être positionnées en une longue rangée ou disposées en formes courbes pour compléter le paysage qui les entoure.
Spécification
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Spécifications techniques
  • Réference unique.goggle2_bicycle_bollard
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)