Publier vos produits
Goggle bicycle rack - single sided, 5 bicycles w/ seating
Nola

Goggle bicycle rack - single sided, 5 bicycles w/ seating

Traduit par Google,
Le porte-vélos Goggle est caractérisé par des arceaux galvanisés fixés à des barres horizontales. Les cerceaux sont construits à partir de paires de métal circulaire dimensionné pour contenir une roue de bicyclette. Une gamme d'alternatives de rack est disponible, faisant de Goggle un système unique et polyvalent. Les cerceaux peuvent être fixés à une plaque de base, une barre simple, un rack double face ou fixés à une structure spécialement conçue pour un effet décoratif. La version simple face au sol est également disponible avec un rebord en bois sur le dessus. Conception : erik Österlund
Spécification
  • Some assembled required. Available in single or double-sided versions, wall-mounted or topped with a wooden ledge. The frame is made from zinc-plated, polyester powder-coated pipe steel with a diameter of 76 mm, coloured black RAL 9005. The hoops are made from hot-dip galvanized steel with a diameter of 12 mm. The supporting post are made from hot-dip galvanised steel. The base plate version attaches to the surface with bolts. Bolts are not included. The steel bars secure to the frame with bolts, making it easy to compensate for height differences. The supports for the ground-mounted version are extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version can be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as required.
Spécifications techniques
  • Réference unique.goggle_bicycle_rack_lean5
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle stand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)2500
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)