Publier vos produits
Hinken litter bin - for recycling
Nola

Hinken litter bin - for recycling

Traduit par Google,
La poubelle Hinken en fibre plastique est spacieuse, mais simple. Les contours lisses et les surfaces brillantes de ce design élégant en font un complément parfait aux espaces contemporains. La corbeille est adaptée par exemple aux canettes, au papier et au verre. La corbeille est fabriquée dans les couleurs standard Blanc ou Gris anthracite. Également disponible en version plus petite, Hinken 40, et en jardinière.
Spécification
  • Fully assembled. Hinken is available as a litterbin or as a planter. A smaller version of the litterbin is Hinken 40. Made in standard colours white or anthracite and can be produced in non-standard colours for an additional fee. The literbin is made from gel-coated fibreglass or aluminium. The lid is made of zinc plated, chromated and powder coated steel. Standard colors: White RAL 9010 or Anthracite RAL 7016. The bucket is intended for receptacles 190-240 L. Dimensions 700/450 x 1400 x 0.04 mm. Please contact Nola for further information. Attachable with bolts to the surface with three M10 bolts. The bolts are not included. Maintenance: Products manufactured in fiberglass or reinforced plastic normally requires no maintenance. Clean with mild detergent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hinken_litter_bin_recycling
  • Famille de produitsLitter bins
  • Groupe de produitsRecycling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)880
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)34
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)