Publier vos produits
Hot Stone seating
Nola

Hot Stone seating

Traduit par Google,

Les surfaces chauffantes encouragent la détente et apportent un élément de luxe aux sièges utilisés lorsque le temps se refroidit. Le banc Hot Stone est fabriqué avec un système de chauffage intégré qui réchauffe la surface lorsqu'il est allumé. Le terrazzo est composé d'éclats de marbre et de granit visibles sur une surface de béton poli, à la fois durable et facile à entretenir. Le banc convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, où sa forme ronde adoucit les angles vifs et les formes carrées caractéristiques de l'architecture urbaine.

Spécification
  • Dimensions

    Ø inner: 129.2 cm
    Ø outer: 159.2 cm
    Weight:

     appr 2 tonnes
    Product number:

    U12-03 Hot Stone bench in terrazzo

    U12-03EL Hot Stone bench in terrazzo w/ electrical parts

    Assembly:

    The bench is manufactured with heating cables drawn through plastic pipes beneath the surface. A certified electrician is required to connect the electricity conduits to mains power supply.

    Variants:

    Also available in light-coloured terrazzo.

    Materials:

    Terrazzo concrete, electrical cables and power unit with stainless steel door.

    Placement:

    Freestanding.

    Maintenance:

    Clean with detergent as required.

    Character:

    A smooth, round contemporary bench with an integrated heating system that heats the seat in winter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hot_stone
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)511
  • Largeur (mm)1592
  • Profondeur (mm)1592
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)2000
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)