Publier vos produits
Island Picnic Table
Nola

Island Picnic Table

Traduit par Google,

Le groupe de mobilier Island remet en question la table-banquette traditionnelle et rectangulaire avec ses formes organiques et asymétriques. Des tables et des bancs de différentes largeurs sur les côtés confèrent une touche ludique à l'agencement tout en invitant les gens à s'asseoir de différentes manières. En plaçant plusieurs tables dans le sens de la longueur, il est possible de créer des sièges où tout le monde peut se voir.

Les meubles sont fabriqués en bois et en acier galvanisé à chaud et peuvent être achetés individuellement, avec ou sans accoudoirs sur le canapé et le banc, ainsi qu'en groupe. Les pièces sont coulées ou boulonnées au sol.

Island a été initialement développé pour un projet de décoration artistique à Sundbyberg, Stockholm, pour lequel le duo de designers Färg & Blanche a créé le produit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.island-picnic-table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)785
  • Largeur (mm)2140
  • Profondeur (mm)1710
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)80
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-11 29 00
  • Titre OmniClassSite Furnishings

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (84)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (7)