Publier vos produits
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Traduit par Google,

    Ljusnan est une petite table amovible avec fond éclairé qui peut être montée sur d'autres produits, tels que des murs, des bancs autonomes ou d'autres installations fixes où un plateau ou une surface est nécessaire pour placer des objets ou un support du quotidien.

    La table est dotée d'un plateau en acier avec un luminaire LED intégré qui émet de la lumière vers le bas et sur les côtés, créant une atmosphère agréablement accueillante et sécurisée. La taille du plateau est idéale pour accueillir deux bras, un carnet de croquis, un ordinateur portable ou deux tasses avec un thermos.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ljusnan-table
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products

    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)