Publier vos produits
Luma bench 180 cm
Nola

Luma bench 180 cm

Traduit par Google,
Luma est un banc d'extérieur discret qui s'intègre facilement dans presque tous les décors. Le design est très subtil, combinant une base en acier efficace avec la beauté discrète du chêne. Luma peut être fabriqué sur mesure dans une gamme de matériaux à presque toutes les longueurs souhaitées. Le banc peut être commandé en longueur droite ou avec une courbe douce qui crée une forme de croissant ou fixé au mur ou comme banc à dossier, avec ou sans accoudoirs. Conception : Erik Österlund.
Spécification
  • Fully assembled. Variants: Straight or radius. Standard 180 or 260 cm long. 42 or 80 cm wide. Also Available as a backed bench with or without armrests. Luma can also be wall mounted. Materials: The slats are made in oiled oak. The frame is made in steel pipe and flat steel. Other kinds of wood and steel are available upon request. The freestanding frame is delivered with plastic feet. Placement: The attachable version should be bolted to a pre-cast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as needed. Stainless steel does not normally require maintenance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.luma_bench180
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)