Publier vos produits
Lyran pavilion
Lyran pavilion
    Nola

    Lyran pavilion

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système Utblick est un système flexible en acier et bois pour une combinaison de treillis, poteaux et toit de pergola. En plus des modules standardisés, il y a un pavillon fini, Lyran. Le treillis et les poteaux sont en acier laqué tandis que le toit de la pergola est en bois peint. Le treillis peut être équipé d'une tôle perforée carrée, désignation supplémentaire T, qui donne une perméabilité au vent de 40% pour la meilleure réduction du vent. Il est également possible de remplacer le treillis existant par d'autres treillis dans le système Utblick. Kalmar est un mobilier d'extérieur approprié qui s'adapte également à la couleur. Le pavillon est excellent comme protection solaire, par exemple dans les écoles maternelles.

    Spécification
    • C-C posts: 220x220 cm. Free height: 220 cm. Total height with pennant: 250 cm. Trellis height above ground: 100 cm.

      Product number:

      Ö70-50 Lyran pavilion incl. 2 trellis.
      Ö70-51 Lyran pavilion without trellis.

      Mounting:

      Posts and trellis are drilled and threaded in place. Trellis is delivered in finished units. The hammer bands that are cut out are slanted towards the crossbars. The center section is screwed to the rafters from the bottom and nailed from the top. The roof panels are nailed from the top to the rafters. The pennant is attached from the underside with a mounting screw. All mounting brackets are included in the delivery.

      Variants:

      Standard color on steel, black or anthracite gray. Standard color on wood, gray-white. The trellis can be provided with a square perforated plate.

      Material:

      Steel: posts 108x3.6 / 50.8x3.0 mm. Trellis 25x3 mm, curled at the ends. Perforated sheet metal, thickness 2mm, perforation dimensions, grid size 10x10 gap width 4.0 mm. Roof construction in angle bar 75x50x5 and 50x40x5 mm. Round bar Ø 20 mm. All steel is blasted, galvanized, yellow chromated and powder coated in black RAL 9005 or Pig 900 Sablé anthracite gray. Enter the desired color of the order.

      Wood: wooden details in planed pine with bevelled ends, plywood roof. The wooden details are covered. Standard: off-white NCS 3005-Y50R. Sheet metal roof not included. Contact Nola for more information.

      Enter by product number
      S for black on steel.
      G for Pig 900 Sablé anthracite gray
      C for any color.
      GV for gray and white wood.

      Attachment:

      Posts cast 70 cm in the ground. Based on non-frost-repellent material, frost-free depth.

      Maintenance:

      Wood is painted as needed with paint in the corresponding color. Damage to steel is repaired with alkyd paint.

      Character:

      Handsome pavilion that is a finished unit in system Utblick. A varied system with many possibilities.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lyran
    • Famille de produitsShelter/Storage
    • Groupe de produitsShelters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2200
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)2200
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78_58
    • Description de l'Uniclass 2015Open sided shelters
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-19 29 13 11
    • Titre OmniClassGeneral Purpose Shelters
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)