Publier vos produits
Minimal table
Nola

Minimal table

Traduit par Google,
Cette table simple et épurée fait partie du groupe de meubles Minimal conçu pour les réceptions en intérieur. Comme son nom l'indique, la table, comme son banc qui l'accompagne, est d'un style minimal mais d'une valeur, d'une performance et d'une durabilité maximales. Alors que la simplicité du design rend Minimal adapté à presque tous les intérieurs, il le rend également facile à entretenir, à empiler et à ranger. La table est complétée par un banc dans le même groupe de meubles. Conception : Ola Rune et Eero Koivisto.
Spécification
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.minimal_table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)1210
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)