Publier vos produits
Origami sofa
Nola

Origami sofa

Traduit par Google,

La forme frappante de ce banc accrocheur a été inspirée par l'origami, l'art japonais de fabriquer des objets à partir de papier plié. Comme l'origami, ce banc a été conçu avec des «plis» nets qui dissimulent les pieds, forment l'assise et façonnent le dossier. Le résultat est un banc soutenu qui semble s'équilibrer en apesanteur sur le bord inférieur, mais est ancré au sol par les supports métalliques qui forment sa forme.

Spécification
  • Dimensions

    Length: 300 cm
    Width: 61 cm
    Height: 104 cm / 45 cm

    Weight:

    100 kg

    Product number:

    U19-50 - Origami soffa length 300 cm. 3 frames and armrests.
    U19-50E (oiled oak)
    U19-50MH (oiled mahogany mahogny)
    U19-50SIOO (sioo treated oak)

    Assembly:

    Fully assembled.

    Materials: 

    The seat and backrest are made in oiled oak, oiled mahogany or sioo treated oak. The supporting braces are made in 8 mm sheet steel. The steel is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in RAL 6012. Other colours are available upon request.

    Placement:

    Ground-mounted. Should be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10.
    Bolts are not included.

    Maintenance:

    Oil as needed. Scratches to the slats can be repainted with alkyd oil enamel.CharacterA striking bench characterised by crisp folds that conceal the legs, form the seat and shape the backrest.

Spécifications techniques
  • Réference unique.origami
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)