Publier vos produits
Paxa 2 bench
Nola

Paxa 2 bench

Traduit par Google,
Ce banc latéral bas est sobre dans son style, mais fort en attrait. Comme les autres conceptions de la suite de meubles Paxa, la conception simple du banc révèle la beauté des matériaux utilisés pour sa construction. Des longueurs profilées de pin forment le siège et le dossier, reposant dans les panneaux de béton lisses soutenant le banc de chaque côté. Le banc est parfaitement adapté aux décors contemporains, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Conception : Blenda Design.
Spécification
  • Delivered in parts for assembly on site. The seat attaches to the frame by the bolts included. Variants: Available in oiled oak, oiled mahogany or alkyd enamel oil on pine, in standard colours. The bench can be matched with other pieces in the Paxa furniture suite. Steel-frame versions can be ordered, the product names are 'Paxa Steel 1' and 'Paxa Steel 2'. Materials: The side supports are made in cast concrete and the seat frame is made in galvanized steel. The frames for the Paxa Steel 1 U20-75 and Paxa Steel 2 U20-76 are made in hot-dip galvanised steel. Placement: The concrete side panels are equipped with downward-facing casings for ground-mounting. They enable the bench to stand evenly. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Both oak and mahogany will turn grey over time. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.paxa_bench2
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)223
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)