Publier vos produits
Promenad Portal
Nola

Promenad Portal

Traduit par Google,

Promenade – Portail

Design Eva Schildt

Le portail Promenade facilite la circulation et rend les espaces extérieurs plus accueillants. Ses dimensions généreuses permettent le passage de deux fauteuils roulants côte à côte, délimitant les espaces et marquant les transitions entre les différentes parties d'un jardin ou d'un parc. Le portail peut servir d'entrée, de point de repère ou de terminus d'un parcours, offrant à la fois orientation et variété. Sa forme simple et classique en acier inoxydable est durable et facile à installer, tout en apportant une touche d'harmonie et de dignité aux environnements où l'accessibilité est essentielle.

Promenad est un projet développé par Eva Schildt en étroite collaboration avec Anette et Tina Blåberg de Good Garden, expertes en conception d'environnements de soins et de soins infirmiers.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Width: 164 cm
    Height: 252 cm
    Depth: 54 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-02Promenad Portal

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost added.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Spécifications techniques
  • Réference unique.promenad-portal
  • Famille de produitsSpecial Designs
  • Groupe de produitsOutdoor activity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2520
  • Largeur (mm)1640
  • Profondeur (mm)540
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)