Publier vos produits
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Traduit par Google,
La forme cubique de Rekta est facile à positionner le long des murs ou dans les coins. Les ouvertures sont dimensionnées pour indiquer les types de déchets autorisés et les pré-trier pour le recyclage. La corbeille peut être commandée avec des côtés perforés, qui semblent décomposer sa masse et lui donner un caractère d'apesanteur. Le texte ou les logos peuvent être découpés au laser dans les panneaux métalliques façonnant le dos et les côtés de la poubelle. Les anneaux intérieurs maintiennent les doublures en plastique en place, qui peuvent être facilement remplacées par une porte latérale ou le couvercle. Conception : Christina Jonsson
Spécification
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rekta_litter_bin3_recycling
  • Famille de produitsLitter bins
  • Groupe de produitsRecycling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)29
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)