Publier vos produits
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
Riddarholmen sofa
    Nola

    Riddarholmen sofa

    Traduit par Google,

    Se distinguant par ses proportions généreuses et ses contours amples, Riddarholmen est plus qu'un siège. Riddarholmen crée un lieu de rencontre pour les personnes de tous âges. Le banc est inclusif, offrant une vaste étendue d'espace où les jeunes peuvent se regrouper et les enfants peuvent jouer. Le dossier incliné et l'accoudoir à prise facile offrent une stabilité supplémentaire pour ceux qui ont besoin de soutien lorsqu'ils se lèvent. Riddarholmen est disponible en deux longueurs, avec ou sans dossier.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Length: 149 cm alternative 356,5 cm

      Width: 121 cm

      Height: 91 cm with backrest

      Armrest height: 70 cm

      Sitting height: 46 cm

      Length: 356,5 / 149 cm

      Width: 121 cm

      Height: 46 cm, with backrest 91 cm

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Sioo-treated European oak. Galvanized and powder coated steel, in standard color RAL 7021.

      Standard colours:

      RAL 7021

      Product number:

      U70-70

      Riddarholmen bänk längd 356,5 cm

      U70-71

      Riddarholmen bänk 149 cm

      U70-72

      Riddarholmen ryggstöd snedkapat.

      U70-74

      Riddarholmen armstöd, 1st

      B11-05

      Startkostnad för annat träslag än standard

      B11-06

      Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

      Additional description number

      C för stativ i annan kulör än standard

      Assembly and placement:

      The benches are fully mounted. Armrests and backrests are mounted in place in the desired position.

      Ground mounted.

      Maintenance:

      Sioo-treated oak is maintained with Sioo weather protection as required.

      Damages is improved with alkyd paint in corresponding RAL color.

      Variants:

      The benches are available as standard in 2 lengths 356,5 and 149 cm.

      Backrest and armrests are ordered separately. The backrest and armrest can be placed as requested.

      Character:

      A bench with a generously proportioned seating area in Sioo-varnished oak. Available in two lengths, with or without a backrest and with armrests which can be placed as requested.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.riddarholmen
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)3565
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)