Publier vos produits
Sirius bicycle shelter
Nola

Sirius bicycle shelter

Traduit par Google,
La conception modulaire de cet abri à vélo permet de créer un bâtiment unique. Les sections peuvent être alignées dans une rangée pour créer un abri long et étroit, ou positionnées en forme de « L » ou de « U » pour utiliser efficacement l'espace qu'elles occupent. La hauteur du toit est personnalisable, permettant d'abaisser l'abri si nécessaire. Des treillis fixés sur les côtés forment des supports pour les vignes rampantes, apportant un complément attrayant aux espaces verts ou offrant un potentiel de vie végétale en milieu urbain. Conception : Bernt Fröderberg
Spécification
  • Assembly required. The posts and trellises should be screwed together on site. The wooden pieces are pre-sawn for easy assembly. Variants: Several sections can be combined to create a range of shapes and sizes. Materials: The posts and trellises are made in steel. The top plates for the posts are made from steel plate. All steel pieces are sand-blasted, zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005 or anthracite Gris 900 Sable. The roof is made from plywood and lined with a layer of waterproof roofing material. The wooden details are made from planed pine coated with alkyd oil enamel in standard colours grey/white NCS-s 3005-Y50R and light green NCS S 6010-G10Y. Placement: The posts are extended by 49.5 cm for casting in concrete or securing in a base made for small-sizes street lamps. Alternatively, they can be prepared for mounting to a base plate on the surface of the ground. Maintenance: Repaint as required.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sirius_bicycle_shelter
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2450
  • Largeur (mm)6900
  • Profondeur (mm)3500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)