Publier vos produits
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

Traduit par Google,
Le banc avec dossier Tuben est un modèle durable et utilisable toute l'année, capable de résister aux climats humides et aux températures extrêmes. Comme les autres produits de la gamme de meubles Tuben, le banc avec dossier est un modèle léger et empilable. Avec son design efficace et ses options de couleurs variables, Tuben est bien adapté à une large gamme d'environnements. Conception : Gunilla Hedlund
Spécification
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tuben_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)525
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)15.5
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)