Publier vos produits
Tuben Park bench
Nola

Tuben Park bench

Traduit par Google,
Le banc avec dossier Tuben est un modèle durable et utilisable toute l'année, capable de résister aux climats humides et aux températures extrêmes. Comme les autres produits de la gamme de meubles Tuben, le banc avec dossier est un modèle léger et empilable. Avec son design efficace et ses options de couleurs variables, Tuben est bien adapté à une large gamme d'environnements. Conception : Gunilla Hedlund
Spécification
  • Seat height: 46 cm. INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in steel pipe measuring 25 mm x 2 mm The slats in the seat and backrest measure 26 mm x 68 mm Fully assembled. Variants: White or light green. The standard wood is pine. Other types of wood are available upon request. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seat and backrest are made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attached. The legs are extended for mounting beneath the ground. Maintenance: Painted pine can be repainted as needed with alkyd oil enamel. Character: With its understated design and variable colour options, the Tuben backed bench is well-suited to a wide range of settings.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tuben_park_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)940
  • Largeur (mm)1840
  • Profondeur (mm)680
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)