Publier vos produits
Wimbledon Chairs
Wimbledon Chairs
Wimbledon Chairs
    Nola

    Wimbledon Chairs

    Traduit par Google,
    Bien que les lignes sportives de cette collection de mobilier semblent évoquer une partie de tennis, leurs formes minimalistes trouvent aussi bien leur place sur une terrasse de restaurant que dans un club de tennis. La collection Wimbledon comprend des chaises de salle à manger, des tabourets de bar, des fauteuils club et un assortiment de tables de café. Chaque modèle est le fruit d'une combinaison de formes géométriques simples, de courbes épurées, d'angles doux et d'un style subtil. Chaque table est renforcée par une étagère sous le plateau, alliant rangement et stabilité. Design : Broberg & Ridderstråle
    Spécification
    • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frames are made in pipe steel measuring 16 mm x 1.5 mm The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. Fully assembled. Variants: The tables are most striking when paired with the Wimbledon chairs, and can be grouped into intimate arrangements for two, or tables of four. The rectangular version can seat between six to eight diners, and its elongated shape also makes it suitable for use as a sideboard, buffet table or reception desk. Materials: The frames are made in powder-coated steel. The seats and backrests are made in 3 mm thread steel. All steel is zinc-electroplated. Table top in powder- coated steel, marble and MDF. Freestanding. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: A striking group of café tables and chairs designed for dining or entertaining.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wimbledon_chairs
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)