Publier vos produits
Work Lounge chair
Work Lounge chair
Work Lounge chair
    Nola

    Work Lounge chair

    Traduit par Google,

    Work Lounge est une réponse à l'expansion rapide de la société et au besoin de lieux de travail extérieurs fonctionnels et pratiques. Un poste de travail avec un siège pivotant en mousse soft dry, avec une table adaptée à un ordinateur portable. Les pièces ont également un dossier extra haut, mais légèrement transparent, pour un sentiment d'intimité. Work Lounge est développé en collaboration avec Superlab et Charlotte Petersson Troje.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Width with table: 91 cm. Depth: 69 cm. Hight: 145 cm. Seat hight: 44 cm. Weight: 50 kg

      Materials:

      Powder coated Steel.

      Laminate.

      Dry Foam.

      Galvanized and powder-coated steel, table top in laminate and seat in Dry Foam.

      Standard colours:

      Product number:

      U19-20 Work Lounge, Chair

      Additional description number:

      C = Optional colored steel

      X = Table Top in laminate / steel

      Assembly and placement:

      The armchair is delivered assembled.

      Bolts above ground, in floors or cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Will be updated.

      Examples:

      Courtyards, roof terraces, foyers, libraries

      Character:

      High and embracing swivel chair with upholstered cushion and side table for breaks or outdoor work.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.work-lounge
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1450
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)690
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)