Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

3D printed circular fixed light window in biocomposite

No d'article: NORDAN-3DCF
Fabricant: NorDan
Famille de produits: NorDan
Groupe de produits: NTech
Date de publication: 2019-10-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

3D printed fixed light window with frame made of bio-composite with a high percentage of wood fibres.

The Perfect Choice
International innovation from NorDan, circular fixed light window produced in a large 3D printer using modern bio-composite material, i.e. sustainable additive manufacturing. The 3D printed circular windows from NorDan are of high quality and with sustainable material. From BIM model to 3D printing, the perfect digital twin. The diameter of the product goes from module 4 and up to module 12.

Innovation
An innovative, sustainable and high performing product which suits modern buildings of all sizes and designs. Swedish innovation at its best; product design by NorDan Sweden, production at NorDan Sweden, material from Swedish biomaterial producer and 3D printer from Swedish machine supplier.


Materiau principal: Composite
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden

Catégorie de BIMobject: Fenêtres - Fixes
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 la description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 la description: Windows
Uniclass 2015 Code: EF_25_30
Uniclass 2015 la description: Doors and windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference la description: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numéro OmniClass: 23-17 13 00
Titre OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Windows - Fixed Frames

Nom Valeur
Frame Material Composite

Miljöinformation

BIMobject®