Publier vos produits
SoundGuard Triple inward opening window w/sec. sash
NorDan

SoundGuard Triple inward opening window w/sec. sash

Traduit par Google,

Ouvrant vers l'intérieur, battantes ou oscillo-battantes, fenêtres en bois 2+1 avec revêtement extérieur en aluminium. Peut être combiné avec la lumière fixe dans le même cadre.

Le choix parfait
NorDan Kvillsfors est le choix parfait de fenêtres et de portes-fenêtres pour le marché des projets. Kvillsfors est proposé dans une multitude de combinaisons, des fenêtres à triple vitrage à nos fenêtres couplées 2+1, une option laissant de la place pour les stores pare-soleil entre les vitrages. Les fenêtres coupe-feu et les fenêtres insonorisées sont quelques-unes des spécialités de la gamme de produits NorDan Kvillsfors.

Combinaisons flexibles
NorDan Kvillsfors est une marque leader sur le marché des projets. Elle fait également partie de l'un des principaux fabricants de portes et fenêtres de Scandinavie. Nous proposons une large gamme de produits avec un certain nombre d'options, utilisant de l'aluminium pratiquement sans entretien et du bois durable comme matériaux principaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.NORDAN-KS-3
  • Famille de produitsSoundGuard
  • Groupe de produitsSoundGuard (with secondary sash)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows