Publier vos produits
FB 15 Degree Segmented Bend

FB 15 Degree Segmented Bend

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude segmenté FB à 15° se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat de 6 mm à chaque extrémité.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 60°, 45° et 30°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 350 - 1000 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Segment Coudé Galv 0,9mm 500FB 15Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,9mm1,238210002963‍
    400151.5Galv0,9mm1,688210002968‍
    450151.5Galv0,9mm2,318210002973‍
    500151.5Galv0,9mm3,298210002978‍
    550151.5Galv0,9mm3,608210002983‍
    600151.5Galv0,9mm3,788210002988‍
    630151.5Galv0,9mm3,988210002993‍
    650151.5Galv0,9mm4,188210002998‍
    700151.5Galv0,9mm4,478210003003‍
    750151.5Galv0,9mm4,778210003008‍
    800151.5Galv0,9mm5,168210003013‍
    850151.5Galv0,9mm5,488210003018‍
    900151.5Galv0,9mm5,808210003023‍
    950151.5Galv0,9mm6,138210003028‍
    1000151.5Galv0,9mm6,448210003033‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-15deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie