Publier vos produits
QFS Pressed Bend, 15 Degree

QFS Pressed Bend, 15 Degree

Traduit par Google,

Les conduits étanches QF offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui présentent des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit™ comporte un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Coude Pressé QFS Galv 0,9mm 125QF 15Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,18210000234‍
    100151.5Galv0,9mm0,28210000239‍
    125151.5Galv0,9mm0,48210000244‍
    140151.5Galv0,9mm0,48210000249‍
    150151.5Galv0,9mm0,48210000254‍
    160151.5Galv0,9mm0,48210000259‍
    180151.5Galv0,9mm0,58210000264‍
    200151.5Galv0,9mm0,78210000269‍
    224151.5Galv0,9mm0,98210000274‍
    250151.5Galv0,9mm0,98210000279‍
    300151.5Galv0,9mm1,38210000284‍
    315151.5Galv0,9mm1,38210000289‍

    Contact Nordfab Europe+45 86 47 11 00 - salesDK@nordfab.comContact Us

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-15deg-qfs-pressed-bend
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie