Publier vos produits
QFS Segmented Bend, 15 Degree

QFS Segmented Bend, 15 Degree

Traduit par Google,

Les conduits étanches QF offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui présentent des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit™ comporte un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

Rayons personnalisés disponibles sur demande.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Segment Coudé QFS Galv 0,7mm 350QF 15Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,7mm2,98210000671‍
    400151.5Galv0,7mm3,88210000676‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-15deg-qfs-segmented-bends
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie