Publier vos produits
Mild Steel 2 mm Duct FB, L=1m

Mild Steel 2 mm Duct FB, L=1m

Traduit par Google,

• Conduit soudé avec bord clipsé.
• Qualité d'acier SS1312.
• Couche de base et de finition gris RAL 7032, 50 microns.
•Max. la température de travail du traitement de surface est de 80°C.
• Pour l'assemblage de conduits et de raccords avec bord clipsé, utilisez les clips FSFE ou FSDB.
• Pour diamètres jusqu'à 1000 mm.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit W MS 2mm 450FB L=1m RAL 7032

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm10004,98240020909‍
    120MS2mm10005,98240020912‍
    125MS2mm10006,28240020915‍
    140MS2mm10006,98240020918‍
    150MS2mm10007,48240020921‍
    160MS2mm10007,98240020924‍
    180MS2mm10008,98240020927‍
    200MS2mm10009,98240020930‍
    225MS2mm100011,18240020933‍
    250MS2mm100012,38240020936‍
    300MS2mm100014,88240020939‍
    315MS2mm100015,58240020942‍
    350MS2mm100017,38240020945‍
    400MS2mm100019,78240020948‍
    450MS2mm100022,28240020951‍
    500MS2mm100024,68240020954‍
    550MS2mm100027,18240020957‍
    600MS2mm100029,68240020960‍
    630MS2mm100031,18240020963‍
    650MS2mm1000328240020966‍
    700MS2mm100034,58240020969‍
    750MS2mm1000378240020972‍
    800MS2mm100039,48240020975‍
    850MS2mm100041,98240020978‍
    900MS2mm100044,48240020981‍
    950MS2mm100046,88240020984‍
    1000MS2mm100049,38240020987‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-2mm-ms-duct-fb-l-1m
  • Famille de produitsMild Steel
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie